(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 6:00 pm 19/10/2024 el día a 5:00 pm el día 20/10/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conexiones CK - Conexión de tubería de hierro fundido maleable de tipo roscado - Boquilla con diferentes diámetros (Números de pieza)

Conexiones CK - Conexión de tubería de hierro fundido maleable de tipo roscado - Boquilla con diferentes diámetros
  • Descuento por volumen

· Material: Hierro fundido
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, diámetro desigual
· Forma conectora: pezones
· Rosca de conexión tipo M1: R
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el adaptador de boquilla para tubería de hierro fundido galvanizado roscado (metales CK), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RNI-10X8-W
RNI-15X10-W
RNI-20X15-W
RNI-25X15-W
RNI-25X20-W
RNI-32X25-W
RNI-40X25-W
RNI-40X32-W
RNI-50X25-W
RNI-50X40-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)1 1/2B(40A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Pezón Rosca de conexión tipo M1 R Rosca de conexión tipo M2 R
Tratamiento de superficies Galvanizado1 Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico