(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios CK - Tipo de atornillamiento de tubería de hierro fundido maleable - Diámetro desigual Codo hembra / macho (Diámetro desigual Codo de calle)

Accesorios CK - Tipo de atornillamiento de tubería de hierro fundido maleable - Diámetro desigual Codo hembra / macho (Diámetro desigual Codo de calle)
  • Descuento por volumen

· Material: Hierro fundido
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, diámetro desigual
· Forma conectora: Codo de calle
· Rosca de conexión tipo M1: Rc
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el adaptador RC hembra/codo de calle de 45 grados macho R para tubería de hierro fundido galvanizado - roscado (metales CK), consulte las secciones a continuación:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RSL-20X15-W

 
Número de Parte
RSL-20X15-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Codo de la calle Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 R
Hilo Nominal M1 3/4B(20A) Hilo Nominal M2 1/2B(15A) Tratamiento de superficies Galvanizado1
Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RSL-20X15-W de la serie Accesorios CK - Tipo de atornillamiento de tubería de hierro fundido maleable - Diámetro desigual Codo hembra / macho (Diámetro desigual Codo de calle).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico