(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Conexiones CK - Conexión de tubería de hierro fundido maleable de tipo atornillado - Enchufe con diferentes diámetros con banda

Conexiones CK - Conexión de tubería de hierro fundido maleable de tipo atornillado - Enchufe con diferentes diámetros con banda
  • Descuento por volumen

· Material: Hierro fundido
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, diámetro desigual
· Forma conectora: Enchufe
· Rosca de conexión tipo M1: Rc
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el adaptador de casquillo con banda para tubería de hierro fundido galvanizado - roscado (metales CK), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BRS-20X15-W
BRS-25X15-W
BRS-25X20-W
BRS-32X15-W
BRS-32X20-W
BRS-32X25-W
BRS-40X15-W
BRS-40X20-W
BRS-40X25-W
BRS-40X32-W
BRS-50X15-W
BRS-50X20-W
BRS-50X25-W
BRS-50X32-W
BRS-50X40-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)1 1/2B(40A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Enchufe Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 Rc
Tratamiento de superficies Galvanizado1 Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico