(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conexiones CK - Conexión de tubería de hierro fundido maleable de tipo roscado - Unión

Conexiones CK - Conexión de tubería de hierro fundido maleable de tipo roscado - Unión
  • Descuento por volumen

· Material: Hierro fundido
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, igual diámetro, diferente
· Forma conectora: sindicatos
· Rosca de conexión tipo M1: Rc
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre accesorios de unión para tubería de hierro fundido galvanizado - roscados (metales CK), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BRU-15-W
BRU-20-W
BRU-25-W
BRU-32-W
BRU-40-W
BRU-50-W
U-8-B
U-8-W
U-10-B
U-10-W
U-15-B
U-15-C
U-15-W
U-20-B
U-20-C
U-20-W
U-25-B
U-25-C
U-25-W
U-32-B
U-32-C
U-32-W
U-40-B
U-40-C
U-40-W
U-50-B
U-50-C
U-50-W
U-65-B
U-65-C
U-65-W
U-80-B
U-80-C
U-80-W
U-100-B
U-100-C
U-100-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Tratamiento de superficies Fluido Aplicable Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / AceiteTipo C-1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / AceiteTipo C-1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / AceiteTipo C-1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / AceiteTipo C-1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / AceiteTipo C-1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / AceiteTipo C-1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B(8A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / AceiteForma F
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B(8A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / AceiteForma F
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / AceiteForma F
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / AceiteForma F
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / AceiteForma F
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)Recubrimiento de resinaAguaForma F
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / AceiteForma F
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / AceiteForma F
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)Recubrimiento de resinaAguaForma F
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / AceiteForma F
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / AceiteForma F
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)Recubrimiento de resinaAguaForma F
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / AceiteForma F
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / AceiteForma F
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)Recubrimiento de resinaAguaForma F
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / AceiteForma F
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / AceiteForma F
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)Recubrimiento de resinaAguaForma F
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / AceiteForma F
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / AceiteForma F
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)Recubrimiento de resinaAguaForma F
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / AceiteForma F
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / AceiteForma F
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)Recubrimiento de resinaAguaForma F
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / AceiteForma F
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3B(80A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / AceiteForma F
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3B(80A)Recubrimiento de resinaAguaForma F
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3B(80A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / AceiteForma F
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4B(100A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / AceiteForma F
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4B(100A)Recubrimiento de resinaAguaForma F
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4B(100A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / AceiteForma F

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Unión Rosca de conexión tipo M1 Rc Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico