(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conexiones CK - Conexión de tubería de hierro fundido maleable de tipo atornillado - Cruz con banda

Conexiones CK - Conexión de tubería de hierro fundido maleable de tipo atornillado - Cruz con banda
  • Descuento por volumen

· Material: Hierro fundido
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, igual diámetro, diferente
· Forma conectora: Cruzar
· Rosca de conexión tipo M1: Rc
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre accesorios cruzados con banda para tubería de hierro fundido galvanizado - roscados (metales CK), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BCR-15-W
BCR-20-W
BCR-25-W
BCR-32-W
BCR-40-W
BCR-50-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Cruzar Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Galvanizado1
Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico