(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorio Ck Roscado Transportable Tubos de hierro fundido Codo 45 °

Accesorio Ck Roscado Transportable Tubos de hierro fundido Codo 45 °
  • Descuento por volumen

· Material: Hierro fundido
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, igual diámetro, diferente
· Forma conectora: 45-? Codo
· Rosca de conexión tipo M1: Rc
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre accesorios de codo de 45 grados para tubería de hierro fundido galvanizado - roscados (metales CK), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
45L-6-B
45L-6-W
45L-8-B
45L-8-W
45L-10-B
45L-10-W
45L-15-B
45L-15-C
45L-15-W
45L-20-B
45L-20-C
45L-20-W
45L-25-B
45L-25-C
45L-25-W
45L-32-B
45L-32-C
45L-32-W
45L-40-B
45L-40-C
45L-40-W
45L-50-B
45L-50-C
45L-50-W
45L-65-B
45L-65-C
45L-65-W
45L-80-B
45L-80-C
45L-80-W
45L-100-B
45L-100-C
45L-100-W
45L-125-B
45L-125-C
45L-125-W
45L-150-B
45L-150-C
45L-150-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Tratamiento de superficies Fluido Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/8B(6A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/8B(6A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B(8A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B(8A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)Recubrimiento de resinaAgua
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)Recubrimiento de resinaAgua
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)Recubrimiento de resinaAgua
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)Recubrimiento de resinaAgua
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)Recubrimiento de resinaAgua
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)Recubrimiento de resinaAgua
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)Recubrimiento de resinaAgua
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3B(80A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3B(80A)Recubrimiento de resinaAgua
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3B(80A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4B(100A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4B(100A)Recubrimiento de resinaAgua
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4B(100A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5B(125A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5B(125A)Recubrimiento de resinaAgua
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5B(125A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6B(150A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6B(150A)Recubrimiento de resinaAgua
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6B(150A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Codo de 45 ° Rosca de conexión tipo M1 Rc Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico