(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: Hierro fundido
· Tipo de conexión: tubo de igual diámetro: Enchufes
· Escribe: Adecuado
· Tipo de ajuste: Junta mecanica
· Tipo de tubería compatible: Tubo de acero (general)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Material | Hierro fundido | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Aceite | Presión máxima de funcionamiento | 1.0 - MPa |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de conección | Pipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-in | Forma de conexión | Unión | Tipos | Adecuado |
Tipo de montaje | Junta Mecánica | Tipo de tubería aplicable | Tubo de acero (general) | Tipo de tamaño de tubo aplicable | Tubería de acero tamaño JIS |
Material del tubo | Acero / PVC / Polietileno | Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) | 1.0 Mpa o menos |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente