(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ajuste de presión para tubos de acero inoxidable SUS Press Adaptador macho Enchufe

Ajuste de presión para tubos de acero inoxidable SUS Press Adaptador macho Enchufe
  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable
· Material del tubo: ③Acero inoxidable 304
· Tipo de rosca de conexión: R
· Escribe: Adecuado
· Presión máxima de trabajo (mpa): 1.0

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SP-MS-13X1/2
SP-MS-20X3/4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método nominal Su
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

13X 1/2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20X 3/4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo⇔ Dirección de la tubería Tipo de conexión: rosca, dirección del tubo Enchufe
Material del tubo Acero Tipo de rosca de conexión R Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico