(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ajuste a presión para tubos de acero inoxidable Toma de prensa SUS

Ajuste a presión para tubos de acero inoxidable Toma de prensa SUS
  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable
· Tipo de conexión: tubo de igual diámetro: Enchufes
· Material del tubo: ③Acero inoxidable 304
· Escribe: Adecuado
· Presión máxima de trabajo (mpa): 1.0

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SP-S-20

Número de Parte
SP-S-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros Tipo de conexión: tubo de igual diámetro Enchufe
Material del tubo Acero Tratamiento de superficies Ninguno Método nominal Su(mm) 20

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SP-S-20 de la serie Ajuste a presión para tubos de acero inoxidable Toma de prensa SUS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico