(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Placa de resina de estireno con agente UV incluido, con excelente resistencia a la intemperie.
[Caracteristicas]
· La superficie se puede limpiar.
· En comparación con otros plásticos, es resistente a ambientes de alta temperatura y alta humedad, como baños con muy poca deformación por absorción de humedad.
· Se puede utilizar como sustituto del vidrio.
[Aplicaciones]
· Las particiones, los paneles de las puertas, se pueden usar como un sustituto o reemplazo del vidrio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PSWM-1802
Material | Styrol (estireno) | Calificar; nota | Resistencia al clima | Color | Transparencia |
---|---|---|---|---|---|
Maquinado de orificios | Sin mecanizado de agujeros | Tamaño (espesor de la placa)(mm) | 3.4 | Tamaño (longitudinal)(mm) | 1830 |
Tamaño (lateral)(mm) | Aproximadamente 915 | Especificaciones | Patrón: mate transparente |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente