(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida de tubería de acero inoxidable SUS F316L Brida de soldadura de inserción 10K

Brida de tubería de acero inoxidable SUS F316L Brida de soldadura de inserción 10K
  • Descuento por volumen

· Escribe: Brida de soldadura
· Estándar de brida: JIS, B 2220/estándar Enoc
· Tipo de brida: Bridas de placa (SOP)
· Tipo de asiento de junta de brida: Asiento de toda la superficie (FF)
· Material: Acero inoxidable (SUS F316L)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
316L10KPLFF-10
316L10KPLFF-15
316L10KPLFF-20
316L10KPLFF-25
316L10KPLFF-32
316L10KPLFF-40
316L10KPLFF-50
316L10KPLFF-65
316L10KPLFF-80
316L10KPLFF-100
316L10KPLFF-125
316L10KPLFF-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5B(125A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6B(150A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida de soldadura Estándar de brida JIS, B 2220/Enoch Standard Tipo de brida Bridas de placa (SOP)
Tipo de asiento de junta de brida Asiento de superficie completa (FF) Material Acero inoxidable (SUS F316L) Presión nominal 10K
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico