(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Brida de tubería de acero inoxidable SUS F316 Inserción de brida de soldadura 10K con asiento

Brida de tubería de acero inoxidable SUS F316 Inserción de brida de soldadura 10K con asiento
  • Descuento por volumen

· Escribe: Brida de soldadura
· Estándar de brida: JIS, B 2220/estándar Enoc
· Tipo de brida: Brida del cubo (SOH)
· Tipo de asiento de junta de brida: Lavadora de superficies planas (RF)
· Material: Acero inoxidable (SUS F316)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
31610KPLRF-15
31610KPLRF-25
31610KPLRF-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida de soldadura Estándar de brida JIS, B 2220/Enoch Standard Tipo de brida Brida de cubo (SOH)
Tipo de asiento de junta de brida Arandela de superficie plana (RF) Material Acero inoxidable (SUS F316) Presión nominal 10K
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico