(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Brida de tubería de acero inoxidable SUS F304 Brida lapeada 10K

Brida de tubería de acero inoxidable SUS F304 Brida lapeada 10K
  • Descuento por volumen

· Escribe: Brida de soldadura
· Estándar de brida: JIS, B 2220/estándar Enoc
· Tipo de brida: Lapeado (LJ)
· Material: Acero inoxidable 304 (SUS F304)
· Presión nominal: 10K

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
30410KFFC-15
30410KFFC-20
30410KFFC-25
30410KFFC-32
30410KFFC-40
30410KFFC-50
30410KFFC-65
30410KFFC-80
30410KFFC-100
30410KFFC-125
30410KFFC-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5B(125A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6B(150A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida de soldadura Estándar de brida JIS, B 2220/Enoch Standard Tipo de brida Lapeado (LJ)
Material Acero inoxidable 304 (SUS F304) Presión nominal 10K Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico