(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida de tubería de acero inoxidable SUS F304 Brida deslizante 20K

Brida de tubería de acero inoxidable SUS F304 Brida deslizante 20K
  • Descuento por volumen

· Escribe: Brida de soldadura
· Estándar de brida: JIS, B 2220/estándar Enoc
· Tipo de brida: Deslizarse en la brida
· Material: Acero inoxidable 304 (SUS F304)
· Presión nominal: 20K

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
30420KSORF-15
30420KSORF-20
30420KSORF-25
30420KSORF-40
30420KSORF-50
30420KSORF-65
30420KSORF-80
30420KSORF-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4B(100A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida de soldadura Estándar de brida JIS, B 2220/Enoch Standard Tipo de brida Deslizarse en la brida
Material Acero inoxidable 304 (SUS F304) Presión nominal 20K Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico