(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Reductor concéntrico de montaje de tubo de acero inoxidable pero tipo soldadura SUS304 20S

Reductor concéntrico de montaje de tubo de acero inoxidable pero tipo soldadura SUS304 20S
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de soldadura a tope
· Espesor nominal: SCH20S
· Fluido compatible: Agua
· Forma adecuada: Reductores
· Material: Acero inoxidable

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304RCS20-40X25
304RCS20-100X50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal Diámetro nominal (2do montaje)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4B(100A)2B(50A)
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal Diámetro nominal (2do montaje)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de soldadura a tope Forma de ajuste Reductor Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno Espesor nominal SCH20S Fluido Aplicable Agua

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico