(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tapa de montaje de tubo de soldadura a tope de acero inoxidable SUS304 10S

Tapa de montaje de tubo de soldadura a tope de acero inoxidable SUS304 10S
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de soldadura a tope
· Espesor nominal: SCH10S
· Fluido compatible: Agua
· Forma adecuada: Tapa
· Material: Acero inoxidable

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
304CAPS10-15
304CAPS10-20
304CAPS10-25
304CAPS10-32
304CAPS10-40
304CAPS10-50
304CAPS10-65
304CAPS10-80
304CAPS10-100
304CAPS10-125
304CAPS10-150
304CAPS10-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5B(125A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6B(150A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8B(200A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de soldadura a tope Forma de ajuste Gorra Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno Espesor nominal SCH10S Fluido Aplicable Agua

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico