(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Reductor excéntrico de montaje de tubo de acero inoxidable pero tipo soldadura SUS304 S40

Reductor excéntrico de montaje de tubo de acero inoxidable pero tipo soldadura SUS304 S40
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de soldadura a tope
· Espesor nominal: SCH40
· Fluido compatible: Agua
· Forma adecuada: Reductores
· Material: Acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304RES40-25X15
304RES40-25X20
304RES40-32X20
304RES40-32X25
304RES40-40X25
304RES40-40X32
304RES40-50X32
304RES40-50X40
304RES40-65X40
304RES40-65X50
304RES40-80X40
304RES40-80X50
304RES40-80X65
304RES40-100X65
304RES40-100X80
304RES40-125X80
304RES40-150X80
304RES40-150X100
304RES40-150X125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal Diámetro nominal (2do montaje)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/4B(32A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2B(50A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2B(50A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2 1/2B(65A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3B(80A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3B(80A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3B(80A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4B(100A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4B(100A)3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5B(125A)3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6B(150A)3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6B(150A)4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6B(150A)5B(125A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de soldadura a tope Forma de ajuste Reductor Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno Espesor nominal SCH40 Fluido Aplicable Agua

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico