(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Acero inoxidable, pero tipo de soldadura Acoplamiento de tubo Codo de 90 ° (largo) SUS304 10S

Acero inoxidable, pero tipo de soldadura Acoplamiento de tubo Codo de 90 ° (largo) SUS304 10S
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de soldadura a tope
· Espesor nominal: SCH10S
· Fluido compatible: Agua
· Forma adecuada: Codos
· Material: Acero inoxidable

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
304ELS10-15
304ELS10-20
304ELS10-25
304ELS10-32
304ELS10-40
304ELS10-50
304ELS10-65
304ELS10-80
304ELS10-90
304ELS10-100
304ELS10-125
304ELS10-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3 1/2B(90A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5B(125A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6B(150A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de soldadura a tope Forma de ajuste Codo Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno Espesor nominal SCH10S Fluido Aplicable Agua

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico