(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Acero inoxidable, pero tipo de montaje de tubo de soldadura 90 ° Codo (Corto) SUS304 S40

Acero inoxidable, pero tipo de montaje de tubo de soldadura 90 ° Codo (Corto) SUS304 S40
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de soldadura a tope
· Espesor nominal: SCH40
· Fluido compatible: Agua
· Forma adecuada: Codos
· Material: Acero inoxidable

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
304ESS40-25
304ESS40-32
304ESS40-40
304ESS40-50
304ESS40-65
304ESS40-80
304ESS40-100
304ESS40-125
304ESS40-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5B(125A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6B(150A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de soldadura a tope Forma de ajuste Codo Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno Espesor nominal SCH40 Fluido Aplicable Agua

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico