(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acero inoxidable, pero tipo de soldadura Acoplamiento de tubo Codo de 90 ° (Corto) SUS304 10S

Acero inoxidable, pero tipo de soldadura Acoplamiento de tubo Codo de 90 ° (Corto) SUS304 10S
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de soldadura a tope
· Espesor nominal: SCH10S
· Fluido compatible: Agua
· Forma adecuada: Codos
· Material: Acero inoxidable

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
304ESS10-25
304ESS10-32
304ESS10-40
304ESS10-50
304ESS10-65
304ESS10-80
304ESS10-90
304ESS10-100
304ESS10-125
304ESS10-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3 1/2B(90A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5B(125A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6B(150A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de soldadura a tope Forma de ajuste Codo Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno Espesor nominal SCH10S Fluido Aplicable Agua

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico