(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el conector de tubería en T del adaptador: hembra/hembra/hembra, acero inoxidable (inoc), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
304RT-8X6 |
304RT-10X8 |
304RT-15X8 |
304RT-15X10 |
304RT-20X10 |
304RT-20X15 |
304RT-25X15 |
304RT-25X20 |
304RT-32X20 |
304RT-32X25 |
304RT-40X25 |
304RT-40X32 |
304RT-50X25 |
304RT-50X32 |
304RT-50X40 |
Cargando…
Material | Acero inoxidable 304 | Tipo de conección | Tornillo: tornillo de diámetro diferente | Forma de conexión | Tee |
---|---|---|---|---|---|
Tipos de tornillo 3 (cuando el diámetro es diferente o el tornillo de tipo diferente) | Rc | Rosca de conexión tipo M1 | Rc | Rosca de conexión tipo M2 | Rc |
Tratamiento de superficies | Ninguno | Fluido Aplicable | sin restricciones del fabricante | Tipo | Adecuado |
Revestimiento interior de resina | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente