(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubo roscado de acero inoxidable con conexión cónica

Tubo roscado de acero inoxidable con conexión cónica
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el conector adaptador para tubería: hembra, roscado y cónico, acero inoxidable (inoc), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304PTS-6
304PTS-8
304PTS-10
304PTS-15
304PTS-20
304PTS-32
304PTS-40
304PTS-50
304PTS-65
304PTS-80
304PTS-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4B(100A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Enchufe
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable sin restricciones del fabricante
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico