(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Tees de acero inoxidable para atornillar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304TL-6
304TL-8
304TL-10
304TL-15
304TL-20
304TL-25
304TL-32
304TL-40
304TL-50
304TL-65
304TL-80
304TL-100
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
Disponible

10 Días o más

1/8B(6A)
Disponible

7 Días o más

1/4B(8A)
Disponible

7 Días o más

3/8B(10A)
Disponible

7 Días o más

1/2B(15A)
Disponible

7 Días o más

3/4B(20A)
Disponible

7 Días o más

1B(25A)
Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)
Disponible

7 Días o más

1 1/2B(40A)
Disponible

10 Días o más

2B(50A)
Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)
Disponible

10 Días o más

3B(80A)
Disponible

10 Días o más

4B(100A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Tee
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable sin restricciones del fabricante
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico