(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Racor en cruz - hembra de 4 vías, acero inoxidable

Racor en cruz - hembra de 4 vías, acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el conector de tubería transversal: hembra de 4 vías, acero inoxidable (inoc), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304X-8
304X-10
304X-15
304X-20
304X-25
304X-32
304X-40
304X-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Cruzar
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable sin restricciones del fabricante
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico