(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

TOZEN Flex (productos de goma embebidos)

TOZEN Flex (productos de goma embebidos)
  • Descuento por volumen

· Fluido compatible: Agua
· Material de la pieza en contacto con líquidos: EPDM (SK10)
· Tipo de ajuste: junta de goma
· Material de la pieza de conexión: Hierro fundido
· Presión máxima de trabajo (mpa): 1.0

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FLX-U-20X140
FLX-U-25X140
FLX-U-32X150
FLX-U-40X150
FLX-U-50X150
FLX-U-65X150
FLX-U-80X150
FLX-U-100X150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal Dimensión del cuerpo L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)140
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/4B(32A)150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2B(50A)150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2 1/2B(65A)150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3B(80A)150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4B(100A)150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de montaje Junta de goma Fluidos aplicables Agua Tipos de partes de conexión Brida JIS 10K
Material de partes de contacto líquido EPDM(SK10) Material de piezas de conexión 65-45-12 SG de hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico