(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector PT

Conector PT
  • Descuento por volumen

· Fluido compatible: Agua
· Tipo de ajuste: junta de goma
· Material de la pieza de conexión: Hierro fundido
· Presión máxima de trabajo (mpa): 1.0
· Tipo de pieza de conexión: Brida JIS 10K

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PT-20
PT-25
PT-32
PT-40
PT-50
PT-65
PT-80
PT-100
PT-125
PT-150
PT-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de partes de contacto líquido Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Caucho] EPDM(SK10)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Caucho] EPDM(SK10)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Caucho] SBR+NR1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Caucho] SBR+NR1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Caucho] SBR+NR2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Caucho] SBR+NR2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Caucho] SBR+NR3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Caucho] SBR+NR4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Caucho] SBR+NR5B(125A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Caucho] SBR+NR6B(150A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Caucho] SBR+NR8B(200A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de montaje Junta de goma Fluidos aplicables Agua Tipos de partes de conexión Brida JIS 10K
Material de piezas de conexión 65-45-12 SG de hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico