(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores BF

Conectores BF
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conector de goma flexible para mayor confiabilidad.
· Suministro de agua en el lado primario: utiliza caucho que cumple con los criterios básicos de la Ley de suministro de agua. Para agua del grifo y agua potable.
· Ahorro de espacio: un pequeño producto que satisface los requisitos.
· Resistente a la fatiga por flexión: excelente resistencia a desplazamientos repetidos y fluctuaciones de presión.
· Respetuoso con el medio ambiente: reduce la emisión de dióxido de carbono (CO2) hasta en un 80% en el momento de la combustión en comparación con los materiales de caucho anteriores.
· Excelente resistencia al deterioro: excelente resistencia al deterioro causado por el cloro, el ozono y la luz solar.
· Excelente durabilidad: pasó la prueba de fluctuación de presión más de 200, 000 veces.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BF-100

Número de Parte
BF-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de montaje Junta de goma Fluidos aplicables Agua Tipos de partes de conexión Brida JIS 10K
Material de partes de contacto líquido EPDM(SK10) Material de piezas de conexión Acero inoxidable 304 Diámetro nominal 4B(100A)
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BF-100 de la serie Conectores BF.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico