(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

FM Ball Tap SL-20

FM Ball Tap SL-20
  • Descuento por volumen

· Tipo de válvula: grifo de bola
· Cuerpo material: Acero inoxidable
· Forma del mango: sin mango
· Tipo de conexión del lado de suministro: G
· Designación nominal de la rosca de la tubería en el lado de suministro: 3/4B

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FM-SL-SUS-20

Número de Parte
FM-SL-SUS-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de valvula Golpe de bola Forma del cuerpo principal Ángulo Material del cuerpo Acero inoxidable
Fluidos aplicables Agua Lado de suministro, tipo de conexión G Lado de suministro, designación nominal del hilo de la tubería 3/4B
Forma de la manija Sin asa Revestimiento del cuerpo principal Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FM-SL-SUS-20 de la serie FM Ball Tap SL-20.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico