(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula FM tipo 1

Válvula FM tipo 1
  • Descuento por volumen

Una válvula que se puede usar en combinación con válvulas electromagnéticas y válvulas de control mecánico.

[Caracteristicas]
· Esta válvula puede controlarse eléctricamente mediante el uso combinado con válvulas electromagnéticas. Por lo tanto, permite un racionamiento de agua cronometrado simple y una variedad de intervalos de inicio-parada del suministro. Además, facilita la construcción de sistemas efectivos de suministro de agua mediante el uso combinado con sensores, etc., para que coincida con las condiciones de uso.
· Esta válvula tiene una estructura simple. Por lo tanto, es fácil de instalar y mantener.
· Esta válvula no tiene mecanismo de ajuste de flujo. Por lo tanto, el caudal no se puede ajustar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FM-1-25
FM-1-30
FM-1-40
FM-1-50
FM-1-65
FM-1-75
FM-1-100
FM-1-150
FM-1-200
FM-1-FCD-150
FM-1-FCD-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Diámetro nominal de la válvula Lado de suministro, tipos de conexión por tornillo Lado de suministro, tipos de conexión de brida Lado de suministro, designación nominal del hilo de la tubería Suministro, Designación nominal de brida de tubería Lado de control, tipos de conexión por tornillo Lado de control, tipos de conexión de brida Lado de control Roscas de tubería nominales Lado de control Nominal La brida de tubería Rango de presión de operación
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Bronce] CAC9011B(25A)R-1B(25A)-R-1B(25A)-0.07~0.78
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Bronce] CAC9011 1/4B(32A)R-1 1/4B(32A)-R-1 1/4B(32A)-0.07~0.78
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Bronce] CAC9011 1/2B(40A)R-1 1/2B(40A)-R-1 1/2B(40A)-0.07~0.78
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Bronce] CAC9012B(50A)R-2B(50A)-R-2B(50A)-0.07~0.78
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Bronce] CAC9012 1/2B(65A)-Brida JIS 10K-2 1/2B(65A)-Brida JIS 10K-2 1/2B(65A)0.08~0.78
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Bronce] CAC9013B(80A)-Brida JIS 10K-3B(80A)-Brida JIS 10K-3B(80A)0.08~0.78
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Bronce] CAC9014B(100A)-Brida JIS 10K-4B(100A)-Brida JIS 10K-4B(100A)0.08~0.78
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Bronce] CAC9016B(150A)-Brida JIS 10K-6B(150A)-Brida JIS 10K-6B(150A)0.09~0.78
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

[Bronce] CAC9018B(200A)-Brida JIS 10K-8B(200A)-Brida JIS 10K-8B(200A)0.09~0.78
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

FCD4506B(150A)-Brida JIS 10K-6B(150A)-Brida JIS 10K-6B(150A)0.09~0.78
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

FCD4508B(200A)-Brida JIS 10K-8B(200A)-Brida JIS 10K-8B(200A)0.09~0.78

Cargando…

  1. 1

Información básica

Válvula de ajuste / tipo de válvula de seguridad Válvula Reguladora de Nivel Fluidos aplicables Agua Tipo de válvula de seguridad Válvula de seguridad tipo elevador
Presión Máxima Aplicable(MPa) 0.11~1 Tipos de conexión Conexión de igual diámetro Resistencia a la presión de construcción (presión de agua)(MPa) 1.75
Especificaciones Integrado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico