(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SMC recto tipo JIS10K

SMC recto tipo JIS10K
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Producto recubierto de nylon adecuado para líneas de agua utilizadas para instalaciones de lavado y construcción de pisos altos, etc.
· Producto certificado y registrado por JWWA.
· El material SCS13, que es duradero, se utiliza para barras de válvula, cuerpos de válvula, guías superior e inferior y asientos de válvula para 10K 40 A a 150 A.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SMC-40
SMC-50
SMC-65
SMC-80
SMC-100
SMC-125
SMC-150
SMC-200
SMC-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, brida de tubo nominal Lado de control, brida de tubo nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4B(100A)4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

5B(125A)5B(125A)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

6B(150A)6B(150A)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

8B(200A)8B(200A)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10B(250A)10B(250A)
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, brida de tubo nominal Lado de control, brida de tubo nominal

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo Smolensky Fluido Aplicable Agua Presión nominal 10K
Material FC Lado de suministro, tipo de conexión Bridas FF Lado de control, tipo de conexión Bridas FF
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.98

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico