(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
- Diseño delgado que se puede utilizar uno al lado del otro, abundantes variaciones.
- M5 ~ / carrera larga / resistente al agua.
- Alto rendimiento.
- Repetibilidad de 5 µm.
- Un tipo mecánico de precisión que no causa interferencias mutuas, lo que permite una detección estable en pasos estrechos que no se podría lograr con sensores de proximidad.
- El lápiz óptico se puede personalizar según el detector.
- No se necesitan perros ni actuadores de mediación para los "sensores de proximidad" y "microinterruptores" convencionales.
[Solicitud]
- Para posicionar líneas de producción, mesas, chapas soldadas por puntos, etc.
- Para comprobar la apertura y cierre de pastillas de freno y detectar la presencia o ausencia de trabajos de transporte.
- Para iniciar el punto de partida de la máquina.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CS067A-BL
Número de Parte |
---|
CS067A-BL |
Cargando…
Tipo | Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte | Material del cuerpo | Acero inoxidable 303 | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | 0::80 |
---|---|---|---|---|---|
Punto de operación(mm) | 0.3 | Repetibilidad | 0.005 mm | Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) | 1000 |
Detalles de la especificación | Para golpe lineal |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CS067A-BL de la serie Interruptor CS-Touch CS/CSJ/CSS/CSK/CSP.
Número de Parte |
---|
CS065A-R |
CS067A |
CS067A-A |
CS067A-DP |
CS067A-DPL |
CS067A-G |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente