(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Interruptor CS-Touch CS/CSJ/CSS/CSK/CSP (Números de pieza)

Interruptor CS-Touch CS/CSJ/CSS/CSK/CSP
  • Descuento por volumen


[Características]
- Diseño delgado que se puede utilizar uno al lado del otro, abundantes variaciones.
- M5 ~ / carrera larga / resistente al agua.
- Alto rendimiento.
- Repetibilidad de 5 µm.
- Un tipo mecánico de precisión que no causa interferencias mutuas, lo que permite una detección estable en pasos estrechos que no se podría lograr con sensores de proximidad.
- El lápiz óptico se puede personalizar según el detector.
- No se necesitan perros ni actuadores de mediación para los "sensores de proximidad" y "microinterruptores" convencionales.

[Solicitud]
- Para posicionar líneas de producción, mesas, chapas soldadas por puntos, etc.
- Para comprobar la apertura y cierre de pastillas de freno y detectar la presencia o ausencia de trabajos de transporte.
- Para iniciar el punto de partida de la máquina.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CS067B-LR

Número de Parte
CS067B-LR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma del cuerpo principal Forma de la punta Ambiente Material de contacto Carrera
(mm)
Tipo de punto de contacto Diámetro exterior cilíndrico
(mm)
Nominal de hilo (M) Fuerza de contacto
(N)
Diámetro de la punta Estructura de protección LED Dirección del cable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC502.8Tipo de contacto NC-M6×0.751[~φ2] φ2IP65ProvistoPerpendicularidad

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte Material del cuerpo Acero inoxidable 303 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::80
Punto de operación(mm) 0.3 Repetibilidad 0.005 mm Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) 1000
Detalles de la especificación Para golpe lineal

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CS067B-LR de la serie Interruptor CS-Touch CS/CSJ/CSS/CSK/CSP.

Products like this...

Número de Parte
CS065A-R
CS067A
CS067A-A
CS067B-R
CS087A
CS087A-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma del cuerpo principal Forma de la punta Ambiente Material de contacto Carrera
(mm)
Tipo de punto de contacto Diámetro exterior cilíndrico
(mm)
Nominal de hilo (M) Fuerza de contacto
(N)
Diámetro de la punta Estructura de protección LED Dirección del cable
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC502.8Tipo de contacto NO-M6×0.51[~φ2] φ2IP65NingunoPerpendicularidad
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)2.8Tipo de contacto NO-M6×0.751[~φ2] φ2IP65NingunoAvance directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de perno[Tipo plano] Contacto planoEstándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)2.8Tipo de contacto NO-M6×0.751[~φ2] φ2IP65NingunoAvance directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC502.8Tipo de contacto NC-M6×0.751[~φ2] φ2IP65NingunoPerpendicularidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC502.8Tipo de contacto NO-M8×0.751[~φ4] φ3.5IP65NingunoAvance directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de perno[Tipo de aguja] Contacto REstándar[Acero inoxidable] SUS Hardening HRC502.8Tipo de contacto NO-M8×0.751[~φ4] φ3.5IP65ProvistoAvance directo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico