(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Interruptor MT-Touch de alta precisión P08/P10/P12 (Números de pieza)

Interruptor MT-Touch de alta precisión P08/P10/P12
  • Descuento por volumen


[Características]
- Repetibilidad (rango) de 0,5 µm.
- Se pueden reducir los errores de juicio debidos a señales erróneas y paradas de chocolate.
- Es posible la detección continua de desplazamientos diminutos.
- No hay desviación del punto de señal debido al voltaje de la fuente de alimentación y al autocalentamiento.
- Larga vida útil (3 millones de veces) cuando se utiliza dentro del rango nominal.
- La estructura de protección IP67 soporta ambientes adversos donde se dispersa agua, refrigerante y virutas.
- Logra un posicionamiento preciso en entornos adversos como máquinas herramienta CNC y líneas de fabricación de automóviles.

[Solicitud]
- Para encontrar el origen de las mesas de inspección de semiconductores y detectar desalineaciones de los tambores de las máquinas de impresión.
- Para evitar la extracción de dos chapas finas.
- Para accionar el origen del motor de impulsos.
- Para medir las dimensiones de la pieza de trabajo de rectificadoras de superficies y detectar el desgaste de la muela en rectificadoras.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P10DA-TCW

Número de Parte
P10DA-TCW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Forma del cuerpo principal Forma de la punta Material del cuerpo Carrera
(mm)
Tipo de punto de contacto Diámetro exterior cilíndrico
(mm)
Nominal de hilo (M) Punto de operación
(mm)
Diámetro de la punta LED
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Contacto de bola / tipo de émbolo de bolaTipo de perno[Tipo de aguja] Contacto de aguja[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3033Tipo de contacto NO-M10×0.50.2[~φ2] Sφ1Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ambiente Tipo impermeable Material de contacto Carburo Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::80
Repetibilidad 0,0005 mm Fuerza de contacto(N) 1 Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) 300
Estructura de protección IP67

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P10DA-TCW de la serie Interruptor MT-Touch de alta precisión P08/P10/P12.

Products like this...

Número de Parte
P08SB-AL
P10DA-A
P10DA-AL
P10DA-TCWL
P10DB-A
P10DB-AL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Forma del cuerpo principal Forma de la punta Material del cuerpo Carrera
(mm)
Tipo de punto de contacto Diámetro exterior cilíndrico
(mm)
Nominal de hilo (M) Punto de operación
(mm)
Diámetro de la punta LED
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorteTipo cilíndrico[Tipo de aguja] Contacto R[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3033Tipo de contacto NC8-0[~φ2] Sφ2Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorteTipo de perno[Tipo de aguja] Contacto R[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3033Tipo de contacto NO-M10×0.50.2[~φ2] Sφ2Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorteTipo de perno[Tipo de aguja] Contacto R[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3033Tipo de contacto NO-M10×0.50.2[~φ2] Sφ2Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de bola / tipo de émbolo de bolaTipo de perno[Tipo de aguja] Contacto de aguja[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3033Tipo de contacto NO-M10×0.50.2[~φ2] Sφ1Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorteTipo de perno[Tipo de aguja] Contacto R[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3033Tipo de contacto NC-M10×0.50[~φ2] Sφ2Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorteTipo de perno[Tipo de aguja] Contacto R[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3033Tipo de contacto NC-M10×0.50[~φ2] Sφ2Provisto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico