(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
- Repetibilidad (rango) de 0,5 µm.
- Se pueden reducir los errores de juicio debidos a señales erróneas y paradas de chocolate.
- Es posible la detección continua de desplazamientos diminutos.
- No hay desviación del punto de señal debido al voltaje de la fuente de alimentación y al autocalentamiento.
- Larga vida útil (3 millones de veces) cuando se utiliza dentro del rango nominal.
- La estructura de protección IP67 soporta ambientes adversos donde se dispersa agua, refrigerante y virutas.
- Logra un posicionamiento preciso en entornos adversos como máquinas herramienta CNC y líneas de fabricación de automóviles.
[Solicitud]
- Para encontrar el origen de las mesas de inspección de semiconductores y detectar desalineaciones de los tambores de las máquinas de impresión.
- Para evitar la extracción de dos chapas finas.
- Para accionar el origen del motor de impulsos.
- Para medir las dimensiones de la pieza de trabajo de rectificadoras de superficies y detectar el desgaste de la muela en rectificadoras.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
P10DLB-TBW
Número de Parte |
---|
P10DLB-TBW |
Cargando…
Ambiente | Tipo impermeable | Material de contacto | Carburo | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | 0::80 |
---|---|---|---|---|---|
Repetibilidad | 0,0005 mm | Fuerza de contacto(N) | 1 | Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) | 300 |
Estructura de protección | IP67 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P10DLB-TBW de la serie Interruptor MT-Touch de alta precisión P08/P10/P12.
Número de Parte |
---|
P08SB-AL |
P10DA-A |
P10DA-AL |
P10DLB-TBWL |
P10DLB-TCW |
P10DLB-TCWL |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente