(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
- Miniinterruptor de tamaño mínimo ⌀8 x 8 mm y superficie de tope de enfriamiento.
- Apto para espacios reducidos.
- Eficaz para reducir el tamaño y los costes de equipos y dispositivos.
- Hay dos tipos, uno para golpes directos y otro para golpes de declinación.
- Para el tipo impermeable (IP67), no sólo las partes móviles sino también la superficie del tope son a prueba de polvo dentro de las botas de goma.
- Dado que la parte móvil es un resorte de lámina y no tiene fricción, no se produce rozamiento de la parte móvil.
- Al empotrar directamente en el limitado espacio de montaje, es posible reducir el tamaño de la máquina.
- Dado que la precisión dimensional estándar de montaje es buena, el trabajo de reemplazo es fácil.
[Solicitud]
- Ideal para comprobar el asiento de piezas con cilindro.
- Ideal para comprobar el asiento de piezas y plantillas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
STM33A-L
Número de Parte |
---|
STM33A-L |
Cargando…
Forma de la punta | Tipo de aguja | Material del cuerpo | Acero inoxidable (SUS416F) | Tipo de punto de contacto | Tipo de contacto NO |
---|---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | 0::80 | Repetibilidad | 0,01 mm | Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) | 1000 |
Carga Estática Permitida(N) | 3000 | Energía resistente al impacto(J) | 0.2 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo STM33A-L de la serie Bloqueo mini STM con interruptor.
Número de Parte |
---|
STM12A-L |
STM13A |
STM13A-L |
STM34A |
STM34A-L |
STM35A |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente