(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
No es necesario un amortiguador. El primer controlador de velocidad de la industria con absorción de impactos incorporada.
[Caracteristicas]
-Utilice la amortiguación convencional para mejorar el tiempo del ciclo.
-La carrera de amortiguación se puede ajustar.
-La amortiguación puede resultar efectiva en posiciones donde los amortiguadores no pueden alcanzar (paradas intermedias del cilindro).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo | Controlador de velocidad | Material del cuerpo | Resina de PBT tereftalato de polibutileno | Dirección de control | Medidor de salida |
---|---|---|---|---|---|
A | Unión recta | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | 0::60 |
Material de la porción del hilo | Latón | Rango de presión de operación(MPa) | 0.2::1.0 | Tipo de perilla | Estándar |
Tipo de tuerca de seguridad | Moleteado | Tipo de articulación | Acoplamiento de un toque en ambos lados | Fluidos aplicables | Aire |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente