(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios de manguera Kantouch Elbow THL

Accesorios de manguera Kantouch Elbow THL
  • Descuento por volumen

Diámetro exterior de la manguera aplicable: 18, 22, 26, 33
· Material: SUS304

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
THL12-1/2-S-N
THL12-3/8-S-N
THL15-1/2-S-N
THL15-3/4-S-N
THL15-3/8-S-N
THL19-1/2-S-N
THL19-1-S-N
THL19-3/4-S-N
THL25-1-S-N
THL25-3/4-S-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión de tamaño de rosca Diámetro nominal
(φ)
ID de manguera aplicable
(φ)
OD de manguera aplicable
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/2B121218
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/8B121218
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/2B151522
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/4B151522
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/8B151522
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/2B191926
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1B191926
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/4B191926
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1B252533
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/4B252533

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Agua Material del cuerpo Acero inoxidable 304
A Codo Tipo de conexión de manguera Tuerca Tipos de conexión Rosca macho
Tipos de tornillo de conexión R R mecanizado de piezas de rosca Tipo normal (sin procesamiento de sealock) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico