(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios de manguera Kantouch JH

Accesorios de manguera Kantouch JH
  • Descuento por volumen

Materiales: SUS304, BsBM
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los accesorios para mangueras Kantouch JH, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JH10-3/8-S-N
JH15-1/2-B-N
JH15-3/4-B-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Conexión de tamaño de rosca Diámetro nominal
(φ)
ID de manguera aplicable
(φ)
OD de manguera aplicable
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3043/8B101016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] BsBM1/2B151522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] BsBM3/4B151522

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Agua A Recto
Tipo de conexión de manguera Tuerca Tipos de conexión Rosca macho Tipos de tornillo de conexión R
R mecanizado de piezas de rosca Tipo normal (sin procesamiento de sealock) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico