(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Junta sintética antivibración de caucho de 2 hilos W Flex

Junta sintética antivibración de caucho de 2 hilos W Flex
  • Descuento por volumen

· Fluido compatible: Agua
· Material de la pieza en contacto con líquidos: Caucho
· Tipo de ajuste: junta de goma
· Material de la pieza de conexión: ③Acero inoxidable 304
· Tipo de pieza de conexión: Brida

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

W-FLEX-10KXSS-150AX2X225L

Número de Parte
W-FLEX-10KXSS-150AX2X225L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de montaje Junta de goma Fluidos aplicables Agua Tipos de partes de conexión Brida
Material de partes de contacto líquido Caucho Material de piezas de conexión Acero al carbón 1018 Diámetro nominal 6B(150A)
Excentricidad(mm) 4 Tipo de brida JIS10K Número de dientes 2
Longitud L(mm) 225

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo W-FLEX-10KXSS-150AX2X225L de la serie Junta sintética antivibración de caucho de 2 hilos W Flex.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico