(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Medio acoplamiento atornillado

Medio acoplamiento atornillado
  • Descuento por volumen

· Escribe: Soldadura por enchufe y tipo tornillo
· Fluido compatible: No especificado por el fabricante
· Forma adecuada: Medio de acoplamiento
· Especificación: Medio de acoplamiento

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304-SCH08
304-SCH15
304-SCH20
304-SCH25
SCH-6A
SCH-8A
SCH-10A
SCH-15A
SCH-20A
SCH-25A
SCH-32A
SCH-40A
SCH-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Diámetro nominal Nominal de hilo Dimensión B Dimensión L
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)1/42226
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)1/23232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)3/43837
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)14542
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero] Acero al carbono 10251/8B(6A)1/81922
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

[Acero] Acero al carbono 10251/4B(8A)1/42225
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 10253/8B(10A)3/82828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono 10251/2B(15A)1/23232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono 10253/4B(20A)3/43838
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 10251B(25A)14645
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 10251 1/4B(32A)1 1/45850
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbono 10251 1/2B(40A)1 1/26355
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 10252B(50A)27660

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Soldadura de enchufe y tipo de tornillo Forma de ajuste Medio de acoplamiento Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable sin restricciones del fabricante Especificaciones Medio de acoplamiento Color Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico