(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Acoplamiento de tipo atornillado

Acoplamiento de tipo atornillado
  • Descuento por volumen

· Material: Acero al carbono 1025, acero inoxidable 304, acero inoxidable 316 L
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, igual diámetro, diferente
· Forma conectora: Enchufes
· Rosca de conexión tipo M1: Rc
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el racor de acoplamiento roscado (acero especial Yamato), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304-SC08
304-SC10
304-SC15
304-SC20
304-SC25
304-SC32
304-SC40
304-SC50
S25C-GALV-SC15
S25C-GALV-SC20
S25C-GALV-SC25
S25C-GALV-SC32
S25C-GALV-SC40
S25C-GALV-SC50
S25C-OBSC08
S25C-OBSC10
S25C-OBSC15
S25C-OBSC20
S25C-OBSC25
S25C-OBSC32
S25C-OBSC40
S25C-OBSC50
S25C-SOSC08
S25C-SOSC10
S25C-SOSC15
S25C-SOSC20
S25C-SOSC25
SC-6A
SC-8A
SC-10A
SC-15A
SC-20A
SC-25A
SC-32A
SC-40A
SC-50A
SC-65A
SC-80A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Dimensión B
(mm)
Especificaciones Dimensión L
(mm)
Color
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4B(8A)22Ninguno21Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/8B(10A)25Ninguno23Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)32Ninguno27Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)38Ninguno29Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)45Ninguno33Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)55Ninguno35Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)65Ninguno39Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)75Ninguno45Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/2B(15A)32Ninguno32Blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/4B(20A)38Ninguno38Blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1B(25A)46Ninguno45Blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/4B(32A)58Ninguno50Blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/2B(40A)63Ninguno55Blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)76Ninguno60Blanco
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/4B(8A)22Tomas hexagonales con cinturón25Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/8B(10A)28Tomas hexagonales con cinturón28Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/2B(15A)32Tomas hexagonales con cinturón32Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/4B(20A)38Tomas hexagonales con cinturón38Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1B(25A)46Tomas hexagonales con cinturón45Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/4B(32A)58Tomas hexagonales con cinturón50Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)63Tomas hexagonales con cinturón55Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2B(50A)76Tomas hexagonales con cinturón60Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/4B(8A)22Zócalos hexagonales generales25Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/8B(10A)28Zócalos hexagonales generales28Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/2B(15A)32Zócalos hexagonales generales32Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/4B(20A)38Zócalos hexagonales generales38Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1B(25A)46Zócalos hexagonales generales45Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/8B(6A)19Ninguno22Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4B(8A)22Ninguno25Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8B(10A)28Ninguno28Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)32Ninguno32Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)38Ninguno38Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)46Ninguno45Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)58Ninguno50Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/2B(40A)63Ninguno55Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)76Ninguno60Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)96Ninguno70Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)108Ninguno75Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Enchufe Rosca de conexión tipo M1 Rc
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable sin restricciones del fabricante Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico