(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brida de tubo de 210 Kgf/Cm2 LSA para hidráulica

Brida de tubo de 210 Kgf/Cm2 LSA para hidráulica
  • Descuento por volumen

· Escribe: Brida de tubería hidráulica de soldadura
· Estándar de brida: Brida estándar JIS
· Tipo brida de tubería hidráulica: LSA
· Especificación: Con junta tórica

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304-LSA20
304-LSA25
LSA-10A
LSA-15A
LSA-20A
LSA-25A
LSA-32A
LSA-40A
LSA-50A
LSA-65A
LSA-80A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Diámetro nominal Dimensión A
(mm)
Dimensión B
(mm)
Dimensión C
(mm)
Dimensión d
(mm)
Dimensión f
(mm)
BOLTd4
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3043/4B(20A)704058454.0M10
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041B(25A)824868504.0M12
1 Pieza(s)

15 Días o más

[Acero] Acero3/8B(10A)------
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Acero] Acero1/2B(15A)543640163.5M10
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Acero] Acero3/4B(20A)584045204.0M10
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Acero] Acero1B(25A)684850254.0M12
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Acero] Acero1 1/4B(32A)76566331.56.0M12
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Acero] Acero1 1/2B(40A)92657137.57.0M16
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero] Acero2B(50A)100738547.57.0M16
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Acero] Acero2 1/2B(65A)12892106609.5M20
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Acero] Acero3B(80A)1401031187111.0M22

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Soldadura de brida de tubería hidráulica Estándar de brida Brida estándar JIS Tipo de brida de tubería hidráulica LSA
Tratamiento de superficies Ninguno Especificaciones Con junta tórica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico