(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

-Insertar la camiseta de soldadura

-Insertar la camiseta de soldadura
  • Descuento por volumen

Fluido compatible: No especificado por el fabricante
Forma adecuada: Camisetas
Material:
Tratamiento de superficies: No provisto
Tipo: Tipo de soldadura de tapón
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la T de soldadura con inserción, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304-SWRT-20X15
304-SWRT-25X15
304-SWRT-25X20
304-SWT-15
304-SWT-20
304-SWT-25
304-SWT-50
316L-SWTRS-25X20
316L-SWTS-20
S25C-S80-SWRT-20X10
S25C-S80-SWRT-20X15
S25C-S80-SWRT-25X10
S25C-S80-SWRT-25X15
S25C-S80-SWRT-25X20
S25C-S80-SWRT-32X20
S25C-S80-SWRT-32X25
S25C-S80-SWRT-40X15
S25C-S80-SWRT-40X20
S25C-S80-SWRT-40X25
S25C-S80-SWRT-40X32
S25C-S80-SWRT-50X20
S25C-S80-SWRT-50X25
S25C-S80-SWRT-50X32
S25C-S80-SWRT-50X40
SWT-10A-SCH80
SWT-15A-SCH80
SWT-20A-SCH80
SWT-25A-SCH80
SWT-32A-SCH80
SWT-40A-SCH80
SWT-50A-SCH80
SWT-65A-SCH80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Espesor nominal Diámetro nominal Diámetro nominal (2do montaje) Dimensión D
(mm)
Dimensión C
(mm)
Dimensión A
(mm)
Dimensión A1
(mm)
Dimensión C1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-3/4B(20A)1/2B(15A)16.11427.722.214
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-1B(25A)1/2B(15A)16.11634.522.216
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-1B(25A)3/4B(20A)21.41634.527.716
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-1/2B(15A)-16.11322.2--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-3/4B(20A)-21.41427.7--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-1B(25A)-27.21634.5--
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-2B(50A)-52.72261.1--
1 Pieza(s)

15 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L-1B(25A)3/4B(20A)21.41634.5--
1 Pieza(s)

15 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L-3/4B(20A)-21.41427.7--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 1025SCH803/4B(20A)1/2B(15A)12.71627.717.816
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 1025SCH803/4B(20A)3/8B(10A)16.11627.722.216
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 1025SCH801B(25A)1/2B(15A)12.71834.517.818
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 1025SCH801B(25A)3/8B(10A)16.11834.522.218
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 1025SCH801B(25A)3/4B(20A)21.41834.527.718
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 1025SCH801 1/4B(32A)3/4B(20A)21.41943.227.719
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 1025SCH801 1/4B(32A)1B(25A)27.21943.234.519
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 1025SCH801 1/2B(40A)1/2B(15A)16.12249.122.222
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 1025SCH801 1/2B(40A)3/4B(20A)21.42249.127.722
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 1025SCH801 1/2B(40A)1B(25A)27.22249.134.522
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 1025SCH801 1/2B(40A)1 1/4B(32A)35.52249.143.222
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 1025SCH802B(50A)3/4B(20A)21.42661.127.726
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 1025SCH802B(50A)1B(25A)34.52661.134.526
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

[Acero] Acero al carbono 1025SCH802B(50A)1 1/4B(32A)43.22661.143.226
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 1025SCH802B(50A)1 1/2B(40A)49.12661.149.126
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 1025SCH803/8B(10A)-12.71217.8--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 1025SCH801/2B(15A)-16.11322.2--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 1025SCH803/4B(20A)-21.41427.7--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 1025SCH801B(25A)-27.21634.5--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 1025SCH801 1/4B(32A)-35.51843.2--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 1025SCH801 1/2B(40A)-41.21949.1--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbono 1025SCH802B(50A)-52.72261.1--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero] Acero al carbono 1025SCH802 1/2B(65A)-65.92677.1--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de soldadura de enchufe Forma de ajuste Tee Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable sin restricciones del fabricante Color Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico