(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie Sumi-Holiday Thick Sheet (5 mm)

Serie Sumi-Holiday Thick Sheet (5 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Material acrílico (espesor: 5 mm).
· Disponible en colores blanco y transparente.
· Cantidad: disponible en cantidades únicas o múltiples.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A000-5M
A000-5S
A000-5US
A068-5M
A068-5S
A068-5SS
A068-5US
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Tamaño (longitudinal)
(mm)
Tamaño (lateral)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Transparente] Transparencia650545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Transparente] Transparencia545320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Transparente] Transparencia180160
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Blanco] Blanco650545
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Blanco] Blanco545320
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Blanco] Blanco320180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Blanco] Blanco180160

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acrílico (PMMA) Calificar; nota Estándar Maquinado de orificios Sin mecanizado de agujeros
Tamaño (espesor de la placa)(mm) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico