(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sumi-Holiday (hoja de acrílico)

Sumi-Holiday (hoja de acrílico)
  • Descuento por volumen

Disponible en diferentes variaciones de color.

[Caracteristicas]
· Se puede ordenar según el color de las etiquetas.
· Comprobación rápida de stock y respuesta del cliente.
· El color real de Sumiholiday puede diferir del color que se muestra en las imágenes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A000-3M

Número de Parte
A000-3M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acrílico (PMMA) Calificar; nota Estándar Color Transparencia
Maquinado de orificios Sin mecanizado de agujeros Tamaño (espesor de la placa)(mm) 3 Tamaño (longitudinal)(mm) 650
Tamaño (lateral)(mm) 545

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A000-3M de la serie Sumi-Holiday (hoja de acrílico).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico