(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Hoja de fundición acrílica (hoja TS), transparente / blanco lechoso semitransparente

Hoja de fundición acrílica (hoja TS), transparente / blanco lechoso semitransparente
  • Descuento por volumen

Utiliza una placa acrílica fabricada por Sumitomo Chemical Co., Ltd. (espesor de la placa: 2 mm, 3 mm y 5 mm). Disponible en tamaño de placa: aproximadamente 3 pies × 6 pies.
* Cantidad: Disponible en cantidades únicas o múltiples.

[Caracteristicas]
· Este material tiene la mayor transparencia de los materiales plásticos conocidos.
· Más ligero que el vidrio con la misma transparencia y brillo superficial.
· Uno de los pocos plásticos que puede soportar condiciones severas como el uso al aire libre y la iluminación.
· Óptimo para mecanizado como taladrado, corte, grabado e impresión, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KAC9185-1

Número de Parte
KAC9185-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

14 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acrílico (PMMA) Calificar; nota Resistencia al clima Color Transparencia
Maquinado de orificios Sin mecanizado de agujeros Tamaño (espesor de la placa)(mm) 5 Tamaño (longitudinal)(mm) 1860
Tamaño (lateral)(mm) Aproximadamente 930

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico