(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Almohadilla absorbente de uretano

Almohadilla absorbente de uretano
  • Descuento por volumen

Ligero y suave: ampliamente utilizado como material de amortiguación. Además, económico y versátil, también se utiliza en muchas aplicaciones no industriales. Úselo cortando al tamaño y forma preferenciales del usuario.
· Clasificación: almohadilla absorbente
· Material: almohadilla absorbente de espuma de uretano. Espesor: 10 mm.
· Ancho u OD: 300 mm
· Longitud: 300 mm.
· Color gris
· Cantidad por paquete: 1 PC

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KP-1300

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

ClasificaciónEsponjaEspesor(mm)10
Ancho (diámetro exterior cuando es redondo)(mm)300Longitud(mm)300
Material[Esponja de uretano] Esponja de uretanoColorGris
1P Cantidad(piezas)1 - -
Número de Parte
KP-1300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Clasificación Esponja Espesor(mm) 10 Ancho (diámetro exterior cuando es redondo)(mm) 300
Longitud(mm) 300 Material Esponja de uretano Color Gris
1P Cantidad(piezas) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KP-1300 de la serie Almohadilla absorbente de uretano.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico