(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Material: Acero inoxidable
· Fluidos aplicables: agua, aire, aceite.
· Materiales de tubo aplicables: acero inoxidable, resina
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SIW-4C-4.6D |
SIW-6C-7D |
SIW-6M-4D |
SIW-8C-9.6D |
SIW-8M-6D |
SIW-10M-8D |
SIW-12M-10D |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | Acero inoxidable 316 | Tipo | Componentes relacionados | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Aceite |
---|---|---|---|---|---|
Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 25.5 | Tratamiento de superficies | Ninguno | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -196::360 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente