(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuercas del sistema SUS316 de doble virola de acero inoxidable

Tuercas del sistema SUS316 de doble virola de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Material: Acero inoxidable
· Fluidos utilizables: agua, aire y aceites.
· Material del tubo aplicable: acero inoxidable y resina.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SNW-6C
SNW-8M
SNW-12M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD T (T1)
(φ)
Aplicación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.52Para tuberías en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8Para tuberías en milímetros.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12Para tuberías en milímetros.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Componentes relacionados Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 25.5 Tratamiento de superficies Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::360

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico