(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· El tipo de doble férula soporta un tubo con dos férulas, la férula delantera y la férula trasera, y su estructura retiene una alta estanqueidad en una amplia gama de entornos, desde alta presión hasta vacío.
· Este producto es compatible con tubos y tuberías de diversos estándares: los diámetros compatibles son de 2–25 mm (1/16–1 pulg.) Y los tamaños de tubería de acero compatibles son de 6 A a 15 A.
· Material: SUS316.
· La presión máxima de operación es de 25.5 MPa.
· El rango de temperatura de funcionamiento es de -196 ° a 360°C (tenga en cuenta que esto varía según el tubo utilizado).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
STW-4C-0 |
STW-6C-0 |
STW-6M-0 |
STW-8C-0 |
STW-8M-0 |
STW-10M-0 |
STW-12M-0 |
Cargando…
Material | Acero inoxidable 316 | Tipo | Adecuado | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Aceite |
---|---|---|---|---|---|
Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 25.5 | Tipo de conección | Pipe⇔Pipe, mismos diámetros | Tipo de conexión: tubo de igual diámetro | Camisetas de unión |
Material del tubo | Acero inoxidable / Resina | Tratamiento de superficies | Ninguno | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -196::360 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente